-
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Caractéristiques techniques
pmax [bar] | 25 |
---|---|
Matériau filtrant | *PLEASE DELETE* |
Finesse de filtration | 5 |
Type de raccordement | Bride SAE |
Taille de raccordement | 40 |
Indicateur d’encrassement | D=optique/électrique |
Bypass | 3 bar |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Commutation | A=1 partie Commutation boisseau sphé. |
Norme | 0=sans |
Autres caractéristiques | L24=Tension lampes 24V |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
RFLD Filtre en ligne comm. (coulée)
Liste des pièces de rechange
FR
(1.69 MB)
RFLD Change over inline filter (cast)
Liste des pièces de rechange
EN
(1.22 MB)
RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Prospectus produit
FR
(1.04 MB)
RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Prospectus produit
EN
(1.04 MB)