DFP ON 110 Q B 3 BM 1.0 /-V

Numéro de série
1326869
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
pmax [bar] 315
Matériau filtrant ON=Optimicron-Basse pression
Finesse de filtration 3
Type de raccordement Raccordement spécial
Taille de raccordement Cote spéciale
Indicateur d’encrassement BM=opt. avec réarmement man.
Bypass KB=pas de valve bypass
Matériau des joints V=FPM (Viton)
Commutation 0=sans commutation
Norme 0=sans
Autres caractéristiques 0=pas d’autres caractéristiques

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DFP Filtre pression pour mont. s. plaque
Liste des pièces de rechange FR

(1.14 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Liste des pièces de rechange EN

(0.59 MB)