MFM ON 95 O B 5 B 4.0 /-B7

Numéro de série
1328333
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
pmax [bar] 280
Matériau filtrant ON=Optimicron-Basse pression
Finesse de filtration 5
Type de raccordement Filetage (pouces, ISO 228)
Taille de raccordement 1/2 pouce
Indicateur d’encrassement B=optique
Bypass 7 bar
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Commutation 0=sans commutation
Norme 0=sans
Autres caractéristiques 0=pas d’autres caractéristiques

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
MFM Filtre pression
Liste des pièces de rechange FR

(0.8 MB)

MFM Inline Filter
Liste des pièces de rechange EN

(0.81 MB)

MFM-OIU Filtre en ligne E/S même côté
Liste des pièces de rechange FR

(0.85 MB)

MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Liste des pièces de rechange EN

(0.36 MB)

MFM Filtre en ligne avec percage en L
Liste des pièces de rechange FR

(0.8 MB)

MFM Inline Filter with L-bore
Liste des pièces de rechange EN

(0.36 MB)