-
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Caractéristiques techniques
pmax [bar] | 420 |
---|---|
Matériau filtrant | ON=Optimicron-Basse pression |
Finesse de filtration | 10 |
Type de raccordement | Bride SAE |
Taille de raccordement | 20 |
Indicateur d’encrassement | B=optique |
Bypass | 6 bar |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Commutation | 0=sans commutation |
Norme | 0=sans |
Autres caractéristiques | 0=pas d’autres caractéristiques |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DF-DFF-DFFX Filtre pression
Liste des pièces de rechange
FR
(1.13 MB)
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Liste des pièces de rechange
EN
(0.66 MB)