-
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Caractéristiques techniques
pmax [bar] | 40 |
---|---|
Matériau filtrant | ON=Optimicron-Basse pression |
Finesse de filtration | 10 |
Type de raccordement | Filetage (pouces, ISO 228) |
Taille de raccordement | 1/2 pouce |
Indicateur d’encrassement | B=optique |
Bypass | KB=pas de valve bypass |
Matériau des joints | V=FPM (Viton) |
Commutation | 0=sans commutation |
Norme | 0=sans |
Autres caractéristiques | 0=pas d’autres caractéristiques |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
LPF Filtre basse pression
Liste des pièces de rechange
FR
(1.53 MB)
LPF Low Pressure Filter
Liste des pièces de rechange
EN
(0.66 MB)
LPF-TH Filtre en ligne thermique bypass
Liste des pièces de rechange
FR
(0.9 MB)
LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Liste des pièces de rechange
EN
(0.9 MB)