RFL ON 2520 C R 10 C 1.0

Numéro de série
1328923
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
pmax [bar] 16
Matériau filtrant ON=Optimicron-Basse pression
Finesse de filtration 10
Type de raccordement Bride DIN
Taille de raccordement 100
Indicateur d’encrassement C=Interrupteur électrique
Bypass 3 bar
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Commutation 0=sans commutation
Norme 0=sans
Autres caractéristiques 0=pas d’autres caractéristiques

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
RFL Filtre en ligne version soudée
Liste des pièces de rechange FR

(0.93 MB)

RFL Inline filter - Welded version
Liste des pièces de rechange EN

(0.46 MB)