FLND BN/HC 250 DDE 10 D 1.2 /-SFREE-LED*

Numéro de série
1329178
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
pmax [bar] 25
Matériau filtrant BN/HC=Betamicron-Basse pression
Finesse de filtration 10
Type de raccordement Filetage (pouces, ISO 228)
Taille de raccordement 1 1/4 pouce
Indicateur d’encrassement D=optique/électrique
Bypass 3,5 bar
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Commutation D=Commutation boisseau
Norme 0=sans
Autres caractéristiques A2.5=Pression déclenchement VA 2,5 bar

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
FLND Filtre en ligne commutable
Liste des pièces de rechange FR

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter
Liste des pièces de rechange EN

(1.37 MB)

FLND Filtre en ligne commutable avec éléments selon DIN 24550
Prospectus produit FR

(0.6 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Prospectus produit EN

(0.52 MB)