DF BH/HC 660 T L 10 D 3.0 /-LED

Numéro de série
1330729
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
pmax [bar] 420
Matériau filtrant BH/HC=Betamicron-Haute pression
Finesse de filtration 10
Type de raccordement Bride SAE
Taille de raccordement 50
Indicateur d’encrassement D=optique/électrique
Bypass KB=pas de valve bypass
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Commutation 0=sans commutation
Norme 0=sans
Autres caractéristiques LED=VA avec affichage LED

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DF-DFF-DFFX Filtre pression
Liste des pièces de rechange FR

(1.13 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Liste des pièces de rechange EN

(0.66 MB)