-
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Caractéristiques techniques
Code article | 2610214 |
---|---|
Construction | À visser |
Matériau des joints d'étanchéité | NBR |
Mode d'installation | UNF |
Type de pilotage | à commande directe |
Pmax [bar] | 350 |
Désignation de l’objet | SR06-01-C-N-4.0V |
Taille nominale | 6 |
Fonctionnement | Régulateur de débit |
Fonctionnement | Distributeur à tiroir |
Plage de débit [l/min] | 3.8 - 15 |
Famille de produits | SR06 |
Q famille de produits [l/min] | 0.25 - 15 |
Qmax valves [l/mn] | 15 |
Espace de montage | FC06-2 |
Mode de réglage | Outil |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
2610214 SR06 01 C N 40V EN
Information produit
FR
(0.2 MB)
2610214 SR06 01 C N 40V EN
Information produit
EN
(0.2 MB)
2610214 SR06 01 C N 40V FR
Information produit
FR
(0.2 MB)
Conditions d’utilisation et instructions pour les valves
Prospectus produit
FR
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit
EN
(0.12 MB)