-
En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Construction | À visser |
---|---|
Matériau des joints d'étanchéité | NBR |
Mode d'installation | UNF |
Type de pilotage | à commande directe |
Pmax [bar] | 350 |
Taille nominale | 6 |
Plage de pression de réglage [bar] | 36 - 350 |
Plage de débits vol.fam.prod. [l/min] | 0 - 23 |
Plage de pression de réglage Famille de produits[bar] | 36 - 350 |
Famille de produits | RS06 |
Qmax valves [l/mn] | 23 |
Espace de montage | FC06-3 |
Mode de réglage | Outil |
Rapport de pilotage | 3 |
Fonction | Valve d’équilibrage |