-
En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Construction | À visser |
---|---|
Matériau des joints d'étanchéité | FKM |
Mode d'installation | UNF |
Type de pilotage | à commande directe |
Pmax [bar] | 350 |
Taille nominale | 8 |
Plage de débits vol.fam.prod. [l/min] | 0 - 38 |
Pression d'ouverture [bar] | 5 |
Famille de produits | RV08A |
Qmax valves [l/mn] | 38 |
Espace de montage | FC08-2 |
Mode de réglage | Non disponible |
Fonction | Clapet anti-retour |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
RV08A-01 Check Valve
Prospectus produit
FR
(0 MB)
RV08A-01 Check Valve
Prospectus produit
EN
(0 MB)