-
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Caractéristiques techniques
Code article | 3010165 |
---|---|
Construction | À visser |
Matériau des joints d'étanchéité | FKM |
Mode d'installation | UNF |
Type de pilotage | à commande directe |
Pmax [bar] | 420 |
Désignation de l’objet | RP16A-01-C-V-15-3 |
Taille nominale | 16 |
Plage de débits vol.fam.prod. [l/min] | 0 - 150 |
Pression d'ouverture [bar] | 1 |
Famille de produits | RP16A |
Qmax valves [l/mn] | 150 |
Espace de montage | FC16-3 |
Mode de réglage | Non disponible |
Rapport de pilotage | 3 |
Fonction | Clapet anti-retour piloté à l’ouverture |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
3010165 RP16A 01 C V 15 3 EN
Information produit
FR
(0.22 MB)
3010165 RP16A 01 C V 15 3 EN
Information produit
EN
(0.22 MB)
3010165 RP16A 01 C V 15 3 FR
Information produit
FR
(0.22 MB)
RP16A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Prospectus produit
FR
(0.28 MB)
RP16A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Prospectus produit
EN
(0.28 MB)