-
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Caractéristiques techniques
Code article | 3026464 |
---|---|
Construction | À visser |
Mode d'installation | Pouces |
Type de pilotage | à commande directe |
Pmax [bar] | 350 |
Désignation de l’objet | RBE-R1/2-X-55 |
Taille nominale | 10 |
Plage de débits vol.fam.prod. [l/min] | 0 - 75 |
Famille de produits | RBE-R1/2 |
Qmax valves [l/mn] | 75 |
Espace de montage | 10520 |
Mode de réglage | Outil |
Fonction | Valve d’arrêt de conduite |
Débit volumique de réponse [l/mn] | 55 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
3026464 RBE R12 X 55 EN
Information produit
FR
(0 MB)
3026464 RBE R12 X 55 EN
Information produit
EN
(0 MB)
3026464 RBE R12 X 55 FR
Information produit
FR
(0 MB)
RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Prospectus produit
FR
(0 MB)
RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Prospectus produit
EN
(0 MB)