RFM ON 165 B D 10 C 1.0

Numéro de série
306671
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
pmax [bar] 10
Matériau filtrant ON=Optimicron-Basse pression
Finesse de filtration 10
Type de raccordement Filetage (pouces, ISO 228)
Taille de raccordement 1 pouce
Indicateur d’encrassement C=Interrupteur électrique
Bypass 3 bar
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Commutation 0=sans commutation
Norme 0=sans
Autres caractéristiques 0=pas d’autres caractéristiques

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
RFM Filtre retour fixation à 2 trous
Liste des pièces de rechange FR

(1.29 MB)

RFM Return Line Filter with 2-hole
Liste des pièces de rechange EN

(0.57 MB)

RFM Filtre retour fixation à 4 trous
Liste des pièces de rechange FR

(2.18 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Liste des pièces de rechange EN

(1.3 MB)