-
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Caractéristiques techniques
Débit | *PLEASE DELETE* |
---|---|
Exécution | K=engrenage sans commutation |
Tension de raccordement | N=400 V/50 Hz (3 Ph) |
Taille du filtre | 2=élément 1300 |
Matériau filtrant | *PLEASE DELETE* |
Finesse de filtration | *PLEASE DELETE* |
Indicateur de colmatage | *PLEASE DELETE* |
Indications complémentaires | D5=Flexible de pression 5 m avec lance |
Norme | EN ISO 12100:2010 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
3071770 FCM 060 K N 2B10 B S5D5 EN
Information produit
FR
(0.14 MB)
3071770 FCM 060 K N 2B10 B S5D5 EN
Information produit
EN
(0.14 MB)
3071770 FCM 060 K N 2B10 B S5D5 FR
Information produit
FR
(0.14 MB)