-
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Caractéristiques techniques
Montage transfert | Non |
---|---|
Dispositif supplémentaire Côté fluide | aucun dispositif supplémentaire |
ATEX | Non |
Types préférentiels | non |
Matériau- Raccordement hydraulique | Acier au carbone |
Matériau Corps d'accumulator | Acier au carbone |
Matériau Vessie | NBR |
Pression de gonflage réglable | Oui |
Série | 40 |
Volume nominal | 2.5 |
Raccordement hydraulique bride | Sans bride, mais filetage |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
Accumulateurs Accumulateur à vessie - Exécution basse pression
Prospectus produit
FR
(0.66 MB)
Hydraulic Bladder Accumulators Low Pressure
Prospectus produit
EN
(0.54 MB)