-
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Caractéristiques techniques
Code article | 3126516 |
---|---|
Construction | Tuyauterie |
Matériau des joints d'étanchéité | FKM |
Mode d'installation | Pouces |
Type de pilotage | piloté |
Pmax [bar] | 350 |
Désignation de l’objet | DLHSR-01X-21/250 |
Taille nominale | 6 |
Plage de pression de réglage [bar] | 60 - 250 |
Plage de débits volumiques Q [l/mn] | 0.000000 |
Fonctionnement | Distributeur à tiroir |
Plage de pression de réglage Famille de produits[bar] | 30 - 350 |
Famille de produits | DLHSR |
Qmax valves [l/mn] | 30 |
Espace de montage | Connexion en ligne |
Mode de réglage | Outil |
Fonctionnement | Valve de chargement d’accumulateur |
Pression de réglage [bar] | sans préréglage |
Variante | Pression différentielle de commutation 21 % |
Fonction supplementaire | aucun |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
3126516 DLHSR 01X 21250 EN
Information produit
FR
(0.14 MB)
3126516 DLHSR 01X 21250 EN
Information produit
EN
(0.14 MB)
3126516 DLHSR 01X 21250 FR
Information produit
FR
(0.14 MB)
DLHSD DLHSR Accumulator Charging Valve
Prospectus produit
FR
(0.34 MB)
DLHSD DLHSR Accumulator Charging Valve
Prospectus produit
EN
(0.34 MB)