-
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Caractéristiques techniques
Exécutions | N=stationnaire sans commutation |
---|---|
Indice du type | 10=Standard |
Joints d’étanchéité | *PLEASE DELETE* |
Groupe moto-pompe | 3=30l/min ; 0,75kW |
Tension du moteur électrique | « N=380-420 V-50 Hz ; 440-480-60 Hz |
Taille du filtre | 1=élément 330 |
Matériau filtrant | *PLEASE DELETE* |
Finesse de filtration | *PLEASE DELETE* |
Indicateur de colmatage | E=Standard, manomètre à pression dynamique |
Indications complémentaires | Z=sans |
Norme | EN ISO 12100:2010 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
3162706 OF5N10V3N1B10E EN
Information produit
FR
(0.14 MB)
3162706 OF5N10V3N1B10E EN
Information produit
EN
(0.14 MB)
3162706 OF5N10V3N1B10E FR
Information produit
FR
(0.14 MB)