-
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Caractéristiques techniques
pmax [bar] | 25 |
---|---|
Matériau filtrant | ON=Optimicron-Basse pression |
Finesse de filtration | 10 |
Type de raccordement | Bride SAE |
Taille de raccordement | 50 |
Indicateur d’encrassement | D=optique/électrique |
Bypass | 3 bar |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Commutation | A=1 partie Commutation boisseau sphé. |
Norme | 0=sans |
Autres caractéristiques | L220=Tension lampes 230V |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
RFD Filtre retour commutable
Liste des pièces de rechange
FR
(1.01 MB)
RFD Change-Over Return Line Filter
Liste des pièces de rechange
EN
(1.01 MB)