DF ON 240 Q E 5 C 1.0 /-B6

Numéro de série
318937
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
pmax [bar] 315
Matériau filtrant ON=Optimicron-Basse pression
Finesse de filtration 5
Type de raccordement Raccordement spécial
Taille de raccordement Cote spéciale
Indicateur d’encrassement C=Interrupteur électrique
Bypass 6 bar
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Commutation 0=sans commutation
Norme 0=sans
Autres caractéristiques 0=pas d’autres caractéristiques

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DF...QE-MA Filtre pression
Liste des pièces de rechange FR

(1.26 MB)

DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Liste des pièces de rechange EN

(0.71 MB)