DFZ BH/HC 110 Q C 10 D 1.0 /-V-L220-1

Numéro de série
319987
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
pmax [bar] 315
Matériau filtrant BH/HC=Betamicron-Haute pression
Finesse de filtration 10
Type de raccordement Raccordement spécial
Taille de raccordement Cote spéciale
Indicateur d’encrassement D=optique/électrique
Bypass KB=pas de valve bypass
Matériau des joints V=FPM (Viton)
Commutation 0=sans commutation
Norme 0=sans
Autres caractéristiques 1=Barrette de commande gauche

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DFZ Filtre pression p. montage sandwich
Liste des pièces de rechange FR

(0.31 MB)

DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Liste des pièces de rechange EN

(0.4 MB)