-
En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
pmax [bar] | 10 |
---|---|
Matériau filtrant | XX=sans élément filtrant |
Finesse de filtration | 0 |
Type de raccordement | Bride SAE |
Taille de raccordement | 50 |
Indicateur d’encrassement | C=Interrupteur électrique |
Bypass | KB=pas de valve bypass |
Matériau des joints | V=FPM (Viton) |
Commutation | 0=sans commutation |
Norme | 0=sans |
Autres caractéristiques | 0=pas d’autres caractéristiques |
Taille MRF | 3=Diamètre de réservoir 274 mm |
Matériau du corps | E=Acier inoxydable |
Nombre d’éléments | 11 |
Longueur d’élément | 10 inch |