-
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Caractéristiques techniques
Code article | 3336336 |
---|---|
Désignation de l’objet | KHDF6-20-1114-18X-A |
Construction | KHDF6 |
Diamètre nominal DN | 20 |
Type de raccordement | Raccord bride |
Raccordement / désignation bride | Bride SAE |
Matériau corps robinet à boisseau sphérique | Acier |
Identifiant matériau | Acier-Acier-POM-FPM |
Traitement de surface | galvanisé |
Exécution levier de commande | levier de commande coudé |
Pression nominale. | 420 |
Pression nominale | 42 |
Pression nominale | 6000 |
Manœuvre | Levier manuel |
Réception / certificat de contrôle | sans réception |
Perçages de fixation | sans perçage de fixation |
Dispositif de fermeture | sans dispositif de fermeture |
Surveillance de la position de commutation | sans surveillance de la position de commutation |
Combinaison | pas de combinaison KH |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
3336336 KHDF6 20 1114 18X A EN
Information produit
FR
(0.21 MB)
3336336 KHDF6 20 1114 18X A EN
Information produit
EN
(0.21 MB)
3336336 KHDF6 20 1114 18X A FR
Information produit
FR
(0.21 MB)