-
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Caractéristiques techniques
Code article | 3352489 |
---|---|
Construction | À visser |
Matériau des joints d'étanchéité | NBR |
Mode d'installation | UNF |
Type de pilotage | piloté |
Pmax [bar] | 350 |
Désignation de l’objet | DR08P-01-C-N-090K064 |
Taille nominale | 8 |
Plage de pression de réglage [bar] | 6 - 62 |
Plage de débits volumiques Q [l/mn] | 0.000000 |
Fonctionnement | Distributeur à tiroir |
Plage de pression de réglage Famille de produits[bar] | 6 - 345 |
Famille de produits | DR08P |
Qmax valves [l/mn] | 60 |
Espace de montage | FC08-3 |
Mode de réglage | Outil avec écrou borgne |
Fonctionnement | Régulateur de pression |
Pression de réglage [bar] | 44 |
Variante | Aucun |
Fonction supplementaire | aucun |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
3352489 DR08P 01 C N 090K064 EN
Information produit
FR
(0.21 MB)
3352489 DR08P 01 C N 090K064 EN
Information produit
EN
(0.21 MB)
3352489 DR08P 01 C N 090K064 FR
Information produit
FR
(0.21 MB)
DR08P-01 Pressure Reducing Valve
Prospectus produit
FR
(0 MB)
DR08P-01 Pressure Reducing Valve
Prospectus produit
EN
(0 MB)