-
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Caractéristiques techniques
Réception / certificat de contrôle | sans réception |
---|---|
Série CX | 3/2 voies |
Fonction de commutation CX | NC |
Pression nominale - CX | 0–40 bar |
Diamètre nominal DN CX | 25 |
Taille de raccordement CX | G 3/4 |
Matériau du corps CX | Laiton |
Valeur KV CX à commande directe [m³/h] | 11.5 |
Tension solénoïde principal [V] | 24V DC |
Puissance absorbée [W] | 60 |
Raccord électrique solénoïde principal | avec GSD EN 175301-803 (WS) |
Joint statique | FPM |
Joint dynamique | PTFE |
Joint de siège de soupape | FPM |
Code de commande CX | CX03 (3/2 - D) |
Équerre de maintien CX | sans équerre de maintien |
Surveillance de la position de commutation CX | sans indicateur de position de commutation |
Commande d’urgence manuelle CX | sans commande d’urgence manuelle |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
Vanne coaxiale 3/2 CX03 et CX04 à pilotaektgesteuert
Prospectus produit
FR
(0 MB)
CX03 and CX04 direct acting 3/2 Way Coaxial Valve
Prospectus produit
EN
(0 MB)
NU Vannes coaxiales
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(0 MB)
Operating manual Coaxial Valves
Notice d’utilisation et de maintenance
EN
(0 MB)