-
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Caractéristiques techniques
Taille | *PLEASE DELETE* |
---|---|
Fluide de service | M=Huile minérale |
Exécution | 2=mobile |
Tension | *PLEASE DELETE* |
Taille du filtre | *PLEASE DELETE* |
Type de pompe à vide | R=Pompe à vide à palettes |
Réchauffeur | H=Réchauffeur |
Équipement métrologique | *PLEASE DELETE* |
Indications complémentaires | Viton |
Norme | EN ISO 12100:2010 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
3441060 FAM 60 M 2 A 26 R H C1 A 4 V EN
Information produit
FR
(0.14 MB)
3441060 FAM 60 M 2 A 26 R H C1 A 4 V EN
Information produit
EN
(0.14 MB)
3441060 FAM 60 M 2 A 26 R H C1 A 4 V FR
Information produit
FR
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Prospectus produit
FR
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Prospectus produit
EN
(2.9 MB)