-
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Caractéristiques techniques
Code article | 3493369 |
---|---|
Construction | Montage sur plaque |
Matériau des joints d'étanchéité | NBR |
Mode d'installation | Autres |
Type de pilotage | à commande directe |
Pmax [bar] | 320 |
Désignation de l’objet | VP-RP10 35 S01/N |
Taille nominale | 10 |
Plage de débits vol.fam.prod. [l/min] | 0 - 50 |
Pression d'ouverture [bar] | 3,5 |
Famille de produits | VP-RP10 |
Qmax valves [l/mn] | 50 |
Espace de montage | ISO 5781-08-10-0-00 |
Mode de réglage | Non disponible |
Rapport de pilotage | 2.7 |
Fonction | Clapet anti-retour piloté à l’ouverture |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
3493369 VP RP10 35 S01N EN
Information produit
FR
(0.21 MB)
3493369 VP RP10 35 S01N EN
Information produit
EN
(0.21 MB)
3493369 VP RP10 35 S01N FR
Information produit
FR
(0.21 MB)
VP-RP10 Check Valve
Prospectus produit
FR
(0.32 MB)
VP-RP10 Check Valve
Prospectus produit
EN
(0.32 MB)