-
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Caractéristiques techniques
Code article | 3520977 |
---|---|
Construction | Tuyauterie |
Mode d'installation | Pouces |
Type de pilotage | à commande directe |
Pmax [bar] | 420 |
Désignation de l’objet | WVG-06-01 |
Taille nominale | 6 |
Plage de débits vol.fam.prod. [l/min] | 0 - 50 |
Famille de produits | WVG |
Qmax valves [l/mn] | 50 |
Espace de montage | Connexion en ligne |
Mode de réglage | Non disponible |
Fonction | Clapet navette |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
3520977 WVG 06 01 EN
Information produit
FR
(0 MB)
3520977 WVG 06 01 EN
Information produit
EN
(0 MB)
3520977 WVG 06 01 FR
Information produit
FR
(0 MB)
WVG-06 Shuttle Valve
Prospectus produit
FR
(0 MB)
WVG-06 Shuttle Valve
Prospectus produit
EN
(0 MB)