-
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Caractéristiques techniques
Code article | 3541091 |
---|---|
Construction | Montage sur plaque |
Matériau des joints d'étanchéité | FKM |
Mode d'installation | Autres |
Type de pilotage | piloté |
Pmax [bar] | 350 |
Désignation de l’objet | VP-DBP10 350V S01/V |
Taille nominale | 10 |
Plage de pression de réglage [bar] | 3,5 - 350 |
Plage de débits volumiques Q [l/mn] | 0.000000 |
Fonctionnement | Distributeur à siège |
Plage de pression de réglage Famille de produits[bar] | 3.5 - 350 |
Famille de produits | VP-DBP10 |
Qmax valves [l/mn] | 400 |
Espace de montage | ISO 6264-08-13-*-97 |
Mode de réglage | Outil |
Fonctionnement | Limiteur de pression |
Pression de réglage [bar] | sans préréglage |
Variante | Aucun |
Fonction supplementaire | aucun |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
3541091 VP DBP10 350V S01V EN
Information produit
FR
(0.21 MB)
3541091 VP DBP10 350V S01V EN
Information produit
EN
(0.21 MB)
3541091 VP DBP10 350V S01V FR
Information produit
FR
(0.21 MB)
VP-DBP10 Pressure Relief Valve
Prospectus produit
FR
(0.43 MB)
VP-DBP10 Pressure Relief Valve
Prospectus produit
EN
(0.43 MB)