-
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Caractéristiques techniques
Réception / certificat de contrôle | sans réception |
---|---|
Série CX | 2/2 voies |
Pression nominale - CX | 5–64 bar |
Diamètre nominal DN CX | 15 |
Taille de raccordement CX | G 1 |
Matériau du corps CX | Acier inoxydable V2A / 1.4305 |
Valeur KV CX à commande directe [m³/h] | 8.3 |
Joint statique | FPM |
Code de commande CX | CX DBV |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
3547546 CX DBV 15 064 G1 F P 24V EK EN
Information produit
FR
(0.14 MB)
3547546 CX DBV 15 064 G1 F P 24V EK EN
Information produit
EN
(0.14 MB)
3547546 CX DBV 15 064 G1 F P 24V EK FR
Information produit
FR
(0.14 MB)
Limiteur de pression 2/2 CX DBV se)
Prospectus produit
FR
(0.68 MB)
CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Prospectus produit
EN
(2.69 MB)