-
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Caractéristiques techniques
Débit | *PLEASE DELETE* |
---|---|
Exécution | K=engrenage sans commutation |
Tension de raccordement | N=400 V/50 Hz (3 Ph) |
Taille du filtre | 3=élément 2600 |
Matériau filtrant | *PLEASE DELETE* |
Finesse de filtration | *PLEASE DELETE* |
Indicateur de colmatage | C=Diff. él.+ Arrêt auto. |
Indications complémentaires | D5=Flexible de pression 5 m avec lance |
Norme | EN ISO 12100:2010 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
3663254 FCM 100 K N 3B20 C S5D5 EN
Information produit
FR
(0.14 MB)
3663254 FCM 100 K N 3B20 C S5D5 EN
Information produit
EN
(0.14 MB)
3663254 FCM 100 K N 3B20 C S5D5 FR
Information produit
FR
(0.14 MB)