-
En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Construction | Montage sur plaque |
---|---|
Matériau des joints d'étanchéité | FKM |
Mode d'installation | Autres |
Type de pilotage | à commande directe |
Pmax [bar] | 350 |
Taille nominale | 30 |
Plage de débits vol.fam.prod. [l/min] | 0 - 600 |
Pression d'ouverture [bar] | 0,2 |
Famille de produits | RVP-30 |
Qmax valves [l/mn] | 600 |
Espace de montage | MONTAGE SUR PLAQUE |
Mode de réglage | Non disponible |
Fonction | Clapet anti-retour |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Prospectus produit
FR
(0.38 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Prospectus produit
EN
(0.38 MB)