-
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Caractéristiques techniques
Débit | *PLEASE DELETE* |
---|---|
Exécution | G=Pompe à engrenages avec commutation |
Tension de raccordement | N=400 V/50 Hz (3 Ph) |
Taille du filtre | 3=élément 2600 |
Matériau filtrant | Z=sans élément filtrant |
Finesse de filtration | Z=sans élément filtrant |
Indicateur de colmatage | *PLEASE DELETE* |
Indications complémentaires | D5=Flexible de pression 5 m avec lance |
Norme | EN ISO 12100:2010 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
3682168 FCM 100 G N 3 B SK5D5 V EN
Information produit
FR
(0.14 MB)
3682168 FCM 100 G N 3 B SK5D5 V EN
Information produit
EN
(0.14 MB)
3682168 FCM 100 G N 3 B SK5D5 V FR
Information produit
FR
(0.14 MB)