-
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Caractéristiques techniques
Code article | 3716992 |
---|---|
Construction | À visser |
Matériau des joints d'étanchéité | NBR |
Mode d'installation | Métrique |
Type de pilotage | à commande directe |
Pmax [bar] | 350 |
Désignation de l’objet | DWM12121ZD-21-C-N-06-230V175 |
Taille nominale | 12 |
Plage de pression de réglage [bar] | 0-230 |
Plage de débits volumiques Q [l/mn] | 0.000000 |
Fonctionnement | Distributeur à tiroir |
Plage de pression de réglage Famille de produits[bar] | 0 - 350 |
Famille de produits | DWM12121ZD |
Qmax valves [l/mn] | 120 |
Espace de montage | 12121 |
Mode de réglage | Outil |
Fonctionnement | Balance de pression |
Pression de réglage [bar] | 175 |
Pression différentielle de réglage [bar] | 6 |
Variante | Sans amortissement, pas de trou d’évacuation |
Fonction supplementaire | avec fonction DB intégrée |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
3716992 DWM12121ZD 21 C N 06 230V175 EN
Information produit
FR
(0.21 MB)
3716992 DWM12121ZD 21 C N 06 230V175 EN
Information produit
EN
(0.21 MB)
3716992 DWM12121ZD 21 C N 06 230V175 FR
Information produit
FR
(0.21 MB)
DWM12121ZD Pressure compensator
Prospectus produit
FR
(0 MB)
DWM12121ZD Pressure compensator
Prospectus produit
EN
(0 MB)
DWM12121ZD Pressure compensator
Brochure industrie
FR
(0 MB)
DWM12121ZD Pressure compensator
Brochure industrie
EN
(0 MB)