-
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Caractéristiques techniques
Code article | 3719992 |
---|---|
Construction | Plaques intermédiaires |
Matériau des joints d'étanchéité | FKM |
Mode d'installation | Autres |
Type de pilotage | à commande directe |
Pmax [bar] | 320 |
Désignation de l’objet | ZW-DW10-01-PAB-4-V |
Taille nominale | 10 |
Plage de débits volumiques Q [l/mn] | 0.000000 |
Fonctionnement | Distributeur à tiroir |
Plage de pression de réglage Famille de produits[bar] | 4 - 8 |
Famille de produits | ZW-DW10 |
Qmax valves [l/mn] | 100 |
Espace de montage | ISO 4401-05-04-0-05 |
Mode de réglage | Non réglable |
Position Valve | Compensateur de pression 2 voies |
Fonctionnement | Balance de pression |
Pression différentielle de réglage [bar] | 4 |
Variante | Aucun |
Fonction supplementaire | aucun |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
3719992 ZW DW10 01 PAB 4 V EN
Information produit
FR
(0.22 MB)
3719992 ZW DW10 01 PAB 4 V EN
Information produit
EN
(0.22 MB)
3719992 ZW DW10 01 PAB 4 V FR
Information produit
FR
(0.22 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Prospectus produit
FR
(2.49 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Prospectus produit
EN
(2.49 MB)