-
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Caractéristiques techniques
Débit | *PLEASE DELETE* |
---|---|
Exécution | K=engrenage sans commutation |
Tension de raccordement | N=400 V/50 Hz (3 Ph) |
Taille du filtre | 2=élément 1300 |
Matériau filtrant | *PLEASE DELETE* |
Finesse de filtration | *PLEASE DELETE* |
Indicateur de colmatage | *PLEASE DELETE* |
Indications complémentaires | DK=Flexible de pression avec filetage |
Norme | EN ISO 12100:2010 |