FSA-0700-2.10605/O2/M12.000

Numéro de série
3820066
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
Réception / certificat de contrôle sans réception
Type FSA / FSK FSA
Taille nominale FSA/FSK 700
Matériau joint torique/rondelle d’étanchéité FPM
Joint plat / joint torique 0
Géométrie du tuyau Rond
Matériau du tuyau PA
Autre fonction (et vis creuse) Sans
Matériau élément de raccordement FSA Aluminium
Matériau cadre FSA Acier
Rondelle de contraste sans
Vis de fixation FSA M12
Écrou de fixation avec (écrou de fixation)
Protection de surface Acier zingué (vis+écrou)
Pression nominale [bar] 0.5
Pression nominale [MPa] 0.05

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Prospectus produit FR

(0.55 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Prospectus produit EN

(0.55 MB)