-
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Caractéristiques techniques
Code article | 3851630 |
---|---|
Désignation de l’objet | KHZF6-50-5112-16X-A |
Construction | KHZF6 |
Diamètre nominal DN | 40 |
Type de raccordement | Raccord bride |
Raccordement / désignation bride | Bride SAE |
Matériau corps robinet à boisseau sphérique | Acier |
Identifiant matériau | Acier de construction-Acier de construction-POM-NBR |
Traitement de surface | galvanisé |
Exécution levier de commande | levier de commande coudé |
Pression nominale. | 420 |
Pression nominale | 42 |
Pression nominale | 6000 |
Manœuvre | Levier manuel |
Réception / certificat de contrôle | sans réception |
Perçages de fixation | sans perçage de fixation |
Dispositif de fermeture | sans dispositif de fermeture |
Surveillance de la position de commutation | sans surveillance de la position de commutation |
Combinaison | pas de combinaison KH |