-
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Caractéristiques techniques
Réception / certificat de contrôle | sans réception |
---|---|
Type FSA / FSK | FSA |
Taille nominale FSA/FSK | 900 |
Matériau joint torique/rondelle d’étanchéité | FPM |
Joint plat / joint torique | 0 |
Géométrie du tuyau | Rond |
Matériau du tuyau | PA |
Autre fonction (et vis creuse) | Sans |
Matériau élément de raccordement FSA | Aluminium |
Matériau cadre FSA | Acier |
Rondelle de contraste | sans |
Vis de fixation FSA | M12 |
Écrou de fixation | avec (écrou de fixation) |
Protection de surface | Acier zingué (vis+écrou) |
Pression nominale [bar] | 0.5 |
Pression nominale [MPa] | 0.05 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
FSA Fluid level gauge - long version
Prospectus produit
FR
(0.56 MB)
FSA Fluid level gauge - long version
Prospectus produit
EN
(0.56 MB)