-
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Caractéristiques techniques
Code article | 3915570 |
---|---|
Construction | À visser |
Matériau des joints d'étanchéité | NBR |
Mode d'installation | UNF |
Type de pilotage | à commande directe |
Pmax [bar] | 350 |
Désignation de l’objet | DW12P-21-C-N-180 |
Taille nominale | 12 |
Plage de débits volumiques Q [l/mn] | 0.000000 |
Fonctionnement | Distributeur à tiroir |
Plage de pression de réglage Famille de produits[bar] | 4 - 12 |
Famille de produits | DW12P |
Qmax valves [l/mn] | 100 |
Espace de montage | FC12-4 |
Mode de réglage | Non réglable |
Fonctionnement | Balance de pression |
Pression différentielle de réglage [bar] | 12 |
Variante | Sans amortissement, pas de trou d’évacuation |
Fonction supplementaire | aucun |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
3915570 DW12P 21 C N 180 EN
Information produit
FR
(0.22 MB)
3915570 DW12P 21 C N 180 EN
Information produit
EN
(0.22 MB)
3915570 DW12P 21 C N 180 FR
Information produit
FR
(0.22 MB)
DW12P Priority Valve (Pressure Compensator)
Prospectus produit
FR
(0.29 MB)
DW12P Priority Valve (Pressure Compensator)
Prospectus produit
EN
(0.29 MB)
PDRC04T30D 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Prospectus produit
FR
(0.65 MB)
PDRC04T30D 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Prospectus produit
EN
(0.65 MB)