-
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Caractéristiques techniques
Code article | 3979709 |
---|---|
Construction | À visser |
Matériau des joints d'étanchéité | FKM |
Mode d'installation | Métrique |
Type de pilotage | à commande directe |
Pmax [bar] | 350 |
Désignation de l’objet | DB16621E-10-C-V-16F |
Taille nominale | 16 |
Plage de pression de réglage [bar] | 15 |
Plage de débits volumiques Q [l/mn] | 0.000000 |
Fonctionnement | Distributeur à tiroir |
Plage de pression de réglage Famille de produits[bar] | 16 - 0 |
Famille de produits | DB16621E |
Qmax valves [l/mn] | 100 |
Espace de montage | 16621 |
Mode de réglage | Non réglable |
Fonctionnement | Limiteur de pression |
Pression de réglage [bar] | 16 |
Variante | Aucun |
Fonction supplementaire | avec raccord de décharge |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
3979709 DB16621E 10 C V 16F EN
Information produit
FR
(0.22 MB)
3979709 DB16621E 10 C V 16F EN
Information produit
EN
(0.22 MB)
3979709 DB16621E 10 C V 16F FR
Information produit
FR
(0.22 MB)
DB16621E-10 Pressure Relief Valve
Prospectus produit
FR
(0.25 MB)
DB16621E-10 Pressure Relief Valve
Prospectus produit
EN
(0.25 MB)