FPU-2-800/1000FH6K *

Numéro de série
4029954
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
Série FPU-2
Exécution Exécution standard
Pièce de liaison G Sans pièce de liaison
Mallette de protection Mallette de protection
Type de mallette de protection Aluminium, HYDAC
Accessoires dispositif de gonflage et de contrôle FPU Sans accessoires
Indicateur max. du manomètre 1 1000
Nombre de manomètres 1
Type de manomètre 1 Analogique
Unité manomètre 1 bar-psi
Indicateur min. du manomètre 1 0
Nombre de réducteurs de pression (abréviation allemande : DM) 0.0
Nombre de flexibles de remplissage 1
Type du flexible de remplissage 1 Flexible pour hautes pressions
Plage d'affichages du manomètre 0 - 1000 bar (- 14500 psi exécution haute pression)
Longueur flexible 1 6 - 0