En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
| Product Features | |
|---|---|
| Bobine | Sans bobine |
| Débit de volume cons.prod.fam. | 0 - 120 |
| Fonction | Limiteur de pression prop. |
| Pression de réglage [bar] | 345 |
| Commande manuelle d'urgence | Pas de main d'urgence |
| Variante | standard |
| Commande manuelle d’urgence | Non |
| Actionnement | Proportionnel |
| Type de bobine | 40-1836 |
| Mode de réglage | Outil |
| Implantation | FC10-S3 |
| Qmax valves [l/min] | 120 |
| Famille de produits | PDB10SPEZ |
| Plage de pression [bar] | 8 - 345 |
| Type de connecteur | sans bobine |
| Fonctionnement | Valve à tiroir |
| Plage de réglage press. [bar] | 8 - 345 |
| Taille nominale | 10 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Type de pilotage | piloté |
| Mode d'installation | UNF |
| Matériau d'étanchéité | NBR |
| Code article bobine | - |
| Construction | À visser |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.