-
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Caractéristiques techniques
Code article | 4229804 |
---|---|
Désignation de l’objet | KHN-Rp1/2-3333-18X-E-3.057 |
Construction | KHN |
Diamètre nominal DN | 16 |
Type de raccordement | Taraudage |
Raccordement / désignation bride | Rp |
Matériau corps robinet à boisseau sphérique | Acier inoxydable |
Identifiant matériau | Acier inoxydable-A.inox-PTFE-FPM/PTFE |
Traitement de surface | sans |
Exécution levier de commande | levier de commande coudé |
Pression nominale. | 40 |
Pression nominale | 4 |
Pression nominale | 580 |
Manœuvre | Levier manuel |
Réception / certificat de contrôle | sans réception |
Perçages de fixation | sans perçage de fixation |
Dispositif de fermeture | sans dispositif de fermeture |
Surveillance de la position de commutation | avec interrupteur de fin de course mécanique |
Combinaison | pas de combinaison KH |