-
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Caractéristiques techniques
Code article | 4248248 |
---|---|
Construction | Montage sur plaque |
Matériau des joints d'étanchéité | FKM |
Mode d'installation | Autres |
Type de pilotage | à commande directe |
Pmax [bar] | 350 |
Désignation de l’objet | 4WE 6 E A01-230AG/V |
Taille nominale | 6 |
Plage de débits volumiques Q [l/mn] | 0.000000 |
Fonctionnement | Distributeur à tiroir |
Plage de débits vol.fam.prod. [l/min] | 0 - 80 |
Bobine | 230 VAC |
Plage de pression P [bar] | 0 - 350 |
Type de connecteur | Connecteur de raccordement selon DIN EN 1 |
Famille de produits | 4WE 6 E |
Qmax valves [l/mn] | 80 |
Espace de montage | ISO 4401-03-02-0-05 |
Exécution bobine magnétique | 50-2345 |
Série valve | 4WE 6 E |
Actionnement | Magnétique |
Fonction | Distributeur 4/3 |
Commande manuelle d’urgence | Oui |
Variante | standard |
Type commande manuelle d’urgence | Commande manuelle d’urgence masquée |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
4WE 6 4/2 et 4/3 Distributeur à tiroir
Prospectus produit
FR
(1.32 MB)
4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Prospectus produit
EN
(1.75 MB)
C4WERE10 P01 Proportional directional sp
Prospectus produit
FR
(1.23 MB)
C4WERE10 P01 Proportional directional sp
Prospectus produit
EN
(1.23 MB)