-
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Caractéristiques techniques
Code article | 4258213 |
---|---|
Construction | Plaques intermédiaires |
Matériau des joints d'étanchéité | NBR |
Mode d'installation | Autres |
Type de pilotage | piloté |
Pmax [bar] | 350 |
Désignation de l’objet | ZW-SDR16-70-AB-N |
Taille nominale | 16 |
Fonctionnement | Vanne d’étranglement avec clapet anti-retour |
Fonctionnement | Distributeur à tiroir |
Plage de débit [l/min] | 0 - 300 |
Pression d'ouverture [bar] | 0,4 |
Famille de produits | ZW-SDR16 |
Q famille de produits [l/min] | 0 - 300 |
Qmax valves [l/mn] | 300 |
Espace de montage | ISO 4401-07-07-0-05 |
Mode de réglage | Outil |
Position Valve | Pression à A et B |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
4258213 ZW SDR16 70 AB N EN
Information produit
FR
(0.22 MB)
4258213 ZW SDR16 70 AB N EN
Information produit
EN
(0.22 MB)
4258213 ZW SDR16 70 AB N FR
Information produit
FR
(0.22 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Prospectus produit
FR
(1.7 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Prospectus produit
EN
(1.7 MB)
Conditions d’utilisation et instructions pour les valves
Prospectus produit
FR
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit
EN
(0.12 MB)