PVV102-1-32FLRM-2600 *

Numéro de série
4260331
Vers groupe de produits parent
-
En rupture de stock
Ajouter à ma liste In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Caractéristiques techniques
Plus d’information
Taille PVV102-1
Plage de réglage 15-50
Déplacement 32
Sens de rotation Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre
Bride de montage ISO mounting flange Ø100 4-hole
Arbre ISO keyed shaft Ø25mm
Joints NBR
Contrôleur Without
Position, ports 1 Radial