-
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Caractéristiques techniques
Code article | 4290236 |
---|---|
Construction | Montage sur plaque |
Matériau des joints d'étanchéité | FKM |
Mode d'installation | Autres |
Type de pilotage | à commande directe |
Pmax [bar] | 350 |
Désignation de l’objet | 4WE 10 H A01-24DG/V |
Taille nominale | 10 |
Plage de débits volumiques Q [l/mn] | 0.000000 |
Fonctionnement | Distributeur à tiroir |
Plage de débits vol.fam.prod. [l/min] | 0 - 160 |
Bobine | 24 V DC |
Plage de pression P [bar] | 0 - 350 |
Type de connecteur | Connecteur de raccordement selon DIN EN 1 |
Famille de produits | 4WE 10 H |
Qmax valves [l/mn] | 160 |
Espace de montage | ISO 4401-05-04-0-05 |
Exécution bobine magnétique | 75-3164 |
Série valve | 4WE 10 H |
Actionnement | Magnétique |
Fonction | Distributeur 4/3 |
Commande manuelle d’urgence | Oui |
Variante | standard |
Type commande manuelle d’urgence | Commande manuelle d’urgence masquée |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
4WE10 Distributeur à tiroir 4/2 et 4/3
Prospectus produit
FR
(2.02 MB)
4WE10 4/2- and 4/3-directional spool valve
Prospectus produit
EN
(2.03 MB)
PSV 10/16 Press Safety Valve
Prospectus produit
FR
(1.6 MB)
PSV 10/16 Press Safety Valve
Prospectus produit
EN
(1.6 MB)
4WE10 4/2- and 4/3-directional spool valve
Brochure industrie
FR
(2.03 MB)
4WE10 4/2- and 4/3-directional spool valve
Brochure industrie
EN
(2.03 MB)
C4WERE10 P01 Proportional directional sp
Prospectus produit
FR
(1.23 MB)
C4WERE10 P01 Proportional directional sp
Prospectus produit
EN
(1.23 MB)