-
En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Code article | 4302486 |
---|---|
Construction | Montage sur plaque |
Matériau des joints d'étanchéité | FKM |
Mode d'installation | Autres |
Type de pilotage | à commande directe |
Pmax [bar] | 320 |
Désignation de l’objet | 4WE 6 G A08-24DG/V |
Taille nominale | 6 |
Plage de débits volumiques Q [l/mn] | 0.000000 |
Fonctionnement | Distributeur à tiroir |
Plage de débits vol.fam.prod. [l/min] | 0 - 30 |
Bobine | 24 V DC |
Plage de pression P [bar] | 0 - 320 |
Type de connecteur | Connecteur de raccordement selon DIN EN 1 |
Famille de produits | 4WE 6 G 08 |
Qmax valves [l/mn] | 30 |
Espace de montage | ISO 4401-03-02-0-05 |
Exécution bobine magnétique | 50-2345 |
Série valve | 4WE 6 G 08 |
Actionnement | Magnétique |
Fonction | Distributeur 4/3 |
Commande manuelle d’urgence | Oui |
Variante | 8 watts |
Type commande manuelle d’urgence | Commande manuelle d’urgence masquée |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média