-
En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Code article | 4303312 |
---|---|
Construction | Montage sur plaque |
Matériau des joints d'étanchéité | NBR |
Mode d'installation | Autres |
Type de pilotage | à commande directe |
Pmax [bar] | 320 |
Désignation de l’objet | 4WE 6 E A08-24DO/N |
Taille nominale | 6 |
Plage de débits volumiques Q [l/mn] | 0.000000 |
Fonctionnement | Distributeur à tiroir |
Plage de débits vol.fam.prod. [l/min] | 0 - 60 |
Bobine | 24 V DC |
Plage de pression P [bar] | 0 - 320 |
Type de connecteur | Connecteur de raccordement selon DIN EN 1 |
Famille de produits | 4WE 6 E 08 |
Qmax valves [l/mn] | 60 |
Espace de montage | ISO 4401-03-02-0-05 |
Exécution bobine magnétique | 50-2345 |
Série valve | 4WE 6 E 08 |
Actionnement | Magnétique |
Fonction | Distributeur 4/3 |
Commande manuelle d’urgence | Oui |
Variante | 8 watts |
Type commande manuelle d’urgence | Commande manuelle d’urgence masquée |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
C4WERE10 P01 Proportional directional sp
Prospectus produit
FR
(1.23 MB)
C4WERE10 P01 Proportional directional sp
Prospectus produit
EN
(1.23 MB)
WK08H-01 4/3 Solenoid Directional Valve
Prospectus produit
FR
(0 MB)
WK08H-01 4/3 Solenoid Directional Valve
Prospectus produit
EN
(0 MB)